製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム A (NO)
電気的特性
-
端子の定格電流 (A)
10
-
コイル定格電圧 (VDC)
3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
-
端子の定格電圧 (VAC)
277
-
コイル電力定格 DC (W)
.22 | .23 | .234 | .243
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
5000
ボディの特徴
-
製品重量
10 g [ .353 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能 | 耐フラックス自動はんだ付け可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ
RTII | RTIII
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
その他
-
高さのクラス (メカニカル)
>14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]
-
長さのクラス (メカニカル)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
幅のクラス (メカニカル)
>7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]