この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  強制ガイド式リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  なし

  • 極の端子数  2

  • 接点配置  1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)

電気的特性

  • 端子の制限遮断電流 (A) 2

  • コイル抵抗 (Ω) 45 – 55 | 87 – 107 | 527 – 644 | 1386 – 1694 | 1736 – 2122 | 2520 – 3080

  • 端子の制限連続電流 (A) 6

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  3 mA @ 12 VDC

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 500

  • コイル電流 (A) .009 | .01 | .012 | .019 | .046 | .066

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 250

  • 端子の制限短時間電流 (A) 6

  • 端子の定格電流 (A) 2 | 6

  • コイル定格電圧 (VDC) 3.3 | 4.5 | 11 | 18 | 20 | 24

  • 端子の定格電圧 (VAC) 24 | 250

  • 端子の定格電圧 (VDC) 24

  • コイル電力定格 DC (W) .2

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 3000

ボディの特徴

  • 製品重量 (oz) .282

  • 一次製品色  自然色

  • 製品重量  8 g [ .282 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品取り付け特徴のタイプ  PCB ピン

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.2 | 17.65 | 20.24

  • 製品幅 (in) .244 | .695 | .797

  • 製品高さ (mm) 6.2 | 15.7

  • 製品高さ (in) .244 | .618

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  6 mm [ .236 in ]

  • 製品長さ  28.2 mm [ 1.11 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  6 mm [ .236 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTIII

  • 環境気温 (最大)  80 °C [ 176 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け可能

  • コイル磁気システム  単安定

  • 電流のタイプ  DC

製品在庫状況

  • 在庫状況  ワールドワイド

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびチューブ

その他

  • 端子電流のクラス (A) >5 – ≤10 | ≤2

  • コイル電力定格のクラス (W) >.15 – ≤.2

  • 高さのクラス (メカニカル) (mm) >14 – ≤16 | ≤7

  • 高さのクラス (メカニカル) (in) >.551 – ≤.63 | ≤.276

  • 長さのクラス (メカニカル)  >22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) >16 – ≤22 | ≤7

  • 幅のクラス (メカニカル) (in) >.63 – ≤.866 | ≤.276

関連資料

データ シート/カタログ ページ