この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • 極数  7 | 9

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒 | 黒 - オレンジ

  • 一次製品の材料  PA GF

使用条件

  • 使用温度 (最大)  85 °C [ 185 °F ]

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -45 – 185 | -40 – 185

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67 | IP6K9K

実装の特徴

  • 実装方法  トレイ/箱 | ボックスおよびトレイ

  • パッケージ数量  1 | 14

その他

  • サービス可能  いいえ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。