製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スケール (mV)
0/60 | 0/75
-
スケール (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/40 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
スケール (mA)
0/1 | 0/20 | 4/20
-
スケール (A)
0/10 | 0/15/30 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/5 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/500/1000 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/500 | 0/10/20 | 0/150/300
-
スケール (kA)
0/1.2/2.4
-
スケールの形状
短スケール (90)
-
精度 (%)
±1.5
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
64 mm [ 2.52 in ]
電気的特性
-
パワー メータの機能
AC 電圧 | AC 電流計 | DC 電圧 | DC 電流計 | 周波数
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.2 | .25 | .28 | .3 | .45
-
製品重量 (lb)
.661
寸法
-
ケースのサイズ (mm)
48 | 72 | 96
-
ケースのサイズ (in)
1.89 | 2.84 | 3.78
-
製品高さ
96 mm [ 3.78 in ]
-
製品深さ
64 mm [ 2.52 in ]
-
製品幅
96 mm [ 3.78 in ]