この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スケール (mV) 0/60 | 0/75

  • スケール (V) 0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/40 | 0/500 | 200/250

  • スケール (mA) 0/1 | 0/20 | 4/20

  • スケール (A) 0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/30 | 0/15/90 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/1500 | 0/5 | 0/1200 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/3000 | 0/125 | 0/2.5 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/1 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/7.5 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/600 | 0/2 | 0/1.2 | 0/2000 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/2500 | 0/500/1000 | 0/30 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/1500 | 0/1600 | 0/1250 | 0/250/500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 0/120 | 0/10/20 | 0/150/300

  • スケール (kA) 0/1.2/2.4

  • スケールの形状  短スケール (90)

  • 精度 (%) ±1.5

構成の特徴

  • 配線構成  単相

  • パネル カットアウトのサイズ  68 mm [ 2.677 in ]

電気的特性

  • パワー メータの機能  AC 電圧 | AC 電流計 | DC 電圧 | DC 電流計 | 周波数

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .189 | .2 | .25 | .4 | .45 | .5

  • 製品重量 (lb) .418 | .551

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN パネル マウント

寸法

  • ケースのサイズ (mm) 72 | 96

  • ケースのサイズ (in) 2.84 | 3.78

  • 製品高さ  72 mm [ 2.83 in ]

  • 製品深さ  64 mm [ 2.52 in ]

  • 製品幅  72 mm [ 2.83 in ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 45 – 55 | 50 – 60

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ