製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スケール (mV)
0/50 | 0/75 | 75
-
スケール (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
スケール (mA)
0/1 | 0/10 | 0/20
-
スケール (A)
0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/90 | 0/400 | 0/5 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/800 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/25/150 | 0/200 | 0/250/1500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 300/0/300 | 800/0/800
-
スケールの形状
短スケール (90)
-
精度 (%)
±1.5
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
45 mm [ 1.772 in ]
電気的特性
-
パワー メータの機能
AC 電圧 | AC 電流計 | DC 電圧 | DC 電流計 | 周波数
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.133 | .25 | .3 | .4
寸法
-
ケースのサイズ (mm)
48 | 72
-
ケースのサイズ (in)
1.89 | 2.84
-
製品高さ
48 mm [ 1.89 in ]
-
製品深さ
64 mm [ 2.52 in ]
-
製品幅
48 mm [ 1.89 in ]
動作/用途
-
動作周波数範囲 (Hz)
45 – 65 | 50 – 60