この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 測定値  5

  • スケール (V) 200/250

  • スケール (A) 0/50 | 0/100

  • スケールの形状  短スケール (90)

  • 精度 (%) ±2

構成の特徴

  • 配線構成  単相

  • パネル カットアウトのサイズ  69.85 mm [ 2.75 in ]

電気的特性

  • パワー メータの機能  AC 電流計 | 周波数

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .235

  • 製品重量 (lb) .529 | .881

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ANSI パネル マウント

寸法

  • ケースのサイズ  88.9 mm [ 3.5 in ]

  • 製品高さ  88.9 mm [ 3.5 in ]

  • 製品深さ  62.23 mm [ 2.45 in ]

  • 製品幅  88.9 mm [ 3.5 in ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 45 – 65 | 50 – 60

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ