製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
測定値
5 | 100 | 300 | 600
-
スケール (V)
0/300 | 0/600 | 200/250
-
スケール (mA)
0/100
-
スケール (A)
0/150 | 0/100 | 0/300
-
スケールの形状
短スケール (90)
-
精度 (%)
±2
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
69.85 mm [ 2.75 in ]
電気的特性
-
パワー メータの機能
AC 電圧 | AC 電流計 | DC 電流計 | 周波数
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.55
-
製品重量 (lb)
0 | .44 | .551 | .881
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ANSI パネル マウント
寸法
-
ケースのサイズ
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
製品高さ
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
製品深さ
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
製品幅
88.9 mm [ 3.5 in ]