製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
測定値
50 | 150 | 300 | 600
-
スケール (V)
0/150 | 0/300 | 0/50 | 0/600
-
スケール (A)
0/150
-
スケールの形状
短スケール (90)
-
精度 (%)
±2
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
50.8 mm [ 2.2 in ]
電気的特性
-
パワー メータの機能
AC 電圧 | DC 電圧 | DC 電流計
ボディの特徴
-
製品重量 (lb)
.352 | .661 | .881
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ANSI パネル マウント
寸法
-
ケースのサイズ
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
製品高さ
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
製品深さ
58.16 mm [ 2.29 in ]
-
製品幅
68.58 mm [ 2.7 in ]