製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
測定値
5 | 120 | 150 | 300 | 600
-
スケール (V)
0/150 | 0/300 | 0/600
-
スケール (A)
0/600 | 0/400 | 0/1500 | 0/200 | 0/150 | 0/100
-
スケールの形状
短スケール (90) | 長スケール (240)
-
精度 (%)
±1
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
103.12 mm [ 4.06 in ]
電気的特性
-
パワー メータの機能
AC 電圧 | AC 電流計 | DC 電圧 | シンクロスコープ | 周波数
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.2 | .4 | .48 | .52 | .57 | .85
-
製品重量 (lb)
1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.43 | 1.87 | 2.2
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ANSI パネル マウント
寸法
-
ケースのサイズ
114.3 mm [ 4.5 in ]
-
製品高さ
109.4 mm [ 4.31 in ]
-
製品深さ (mm)
77.7 | 77.72
-
製品深さ (in)
3.06
-
製品幅
109.4 mm [ 4.31 in ]
動作/用途
-
動作周波数範囲 (Hz)
50 – 60 | 60