この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • ブロック機能  フィードスル

  • 極数  1

  • 極数  7 | 14 | 15

電気的特性

  • 入力電流 (最大) (A) 76 | 125

  • 定格電流 (IEC) (A) 76 | 125

  • 定格電流 (UL) (A) 76 | 125

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 76 | 125

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  DIN レール

使用条件

  • 設置温度範囲  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

関連資料

認証機関承認済み

UL

CSA 証明書

CE 適合宣言書