この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル導入口の数  1

  • ケーブル グランドの製品タイプ  換気式ケーブル グランド

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6 | 黄銅

  • 一次製品のめっき材料  ニッケル

  • 一次製品色  グレー | ライト グレー | 黒

機械的アタッチメント

  • 締め付けトルク (推奨) (Nm) 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 2 – 6 | 3 – 7 | 4 – 7 | 4 – 8 | 5 – 9 | 6 – 12 | 6 – 11

  • 外側のねじ山のサイズ  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 3/8" | PG11 | PG13.5 | PG7 | PG9

  • ねじ山の長さ (mm) 8 | 9 | 10 | 15

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 100 | -20 – 100

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 212 | -4 – 212

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • IP 定格  IP67 | IP69

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  50 | 75 | 100

その他

  • 1 PSI の ∆P の平均空気流量 (l/h) 25 | 35 | 50 | 70 | 120

関連資料
利用できるドキュメントはありません。