この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル グランド

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  はめ込み

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  黄銅

  • 一次製品のめっき材料  ニッケル

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 3 – 10 | 3 – 7 | 5 – 10 | 5 – 12 | 5 – 9 | 6 – 12 | 8 – 17 | 9 – 13 | 11 – 15 | 11 – 17 | 11 – 21 | 15 – 21 | 16 – 28 | 16 – 23 | 19 – 28

  • ねじ山の長さ (mm) 9 | 13.2

  • ねじ山の長さ (in) .354 | .519

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

関連資料

データ シート/カタログ ページ