この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  丸形プラグ

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6

  • 一次製品色  グレー | ライト グレー | 黒

寸法

  • 外側のねじ山のサイズ  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1.5 | M32 x 1.5 | M40 x 1.5 | M50 x 1.5 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG 7 | PG 9

  • ねじ山の長さ (mm) 6 | 8 | 10 | 15

  • ねじ山の長さ (in) .236 | .315 | .393

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • 外側のねじ山のタイプ  メートル法

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

関連資料

データ シート/カタログ ページ