この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル グランド

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  EMC 要件を満たさない

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  303 ステンレス鋼

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 3 – 6.5 | 5 – 10 | 6 – 12 | 12 – 17

  • 外側のねじ山のサイズ  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 3/4" | NPT 3/8"

  • ねじ山の長さ (mm) 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

関連資料

データ シート/カタログ ページ