この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ワッシャおよびガスケット

  • 防水性  いいえ

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  NBR

  • 一次製品色  黒

寸法

  • 外側のねじ山のサイズ  M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG7 | PG 9

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB

  • 外側のねじ山のタイプ  NPT | PG | メートル法

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

関連資料

データ シート/カタログ ページ