製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ロック ナット
-
防水性
いいえ
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
外側のねじ山のサイズ
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1.5 | M32 x 1.5 | M40 x 1.5 | M50 x 1.5 | M63 x 1.5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG 7 | PG 9
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94HB
-
外側のねじ山のタイプ
NPT | PG | メートル法
実装の特徴
-
実装方法
Bag
-
パッケージ数量
10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500