この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル導入口プレートの製品タイプ  グロメット プラグ | ケーブル導入口フレーム | 取付工具 | 大型グロメット | 小型グロメット

  • ケーブル導入口の数  1 | 2 | 4

構成の特徴

  • パネル カットアウトのサイズ (mm) 112 x 36 – 46 | 46 x 36 – 46 | 65 x 36 – 46 | 86 x 36 – 46

  • パネル カットアウトのサイズ (in) 1.81 x 1.41 – 1.81 | 2.55 x 1.41 – 1.81 | 3.38 x 1.41 – 1.81 | 4.40 x 1.41 – 1.81

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA 6.6 | TPE

  • 一次製品色  黒

寸法

  • シーリング径の許容範囲 (mm) 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33

  • シーリング径の許容範囲 (in) .12 – .16 | .16 – .2 | .2 – .24 | .24 – .28 | .28 – .31 | .31 – .35 | .35 – .39 | .39 – .43 | .43 – .47 | .47 – .51 | .51 – .55 | .55 – .59 | .59 – .63 | .63 – .67 | .67 – .71 | .71 – .75 | .75 – .79 | .79 – .83 | .83 – .87 | .87 – .91 | .91 – .94 | .94 – .98 | .98 – 1.02 | 1.02 – 1.06 | 1.06 – 1.1 | 1.1 – 1.14 | 1.14 – 1.18 | 1.18 – 1.22 | 1.22 – 1.26 | 1.26 – 1.3

  • グロメット プラグ径 (mm) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15

  • グロメット プラグ径 (in) .16 | .2 | .24 | .28 | .31 | .39 | .47 | .55 | .59

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • IP 定格  IP66

実装の特徴

  • パッケージ数量  1 | 10 | 20

  • 実装方法  Box

関連資料

データ シート/カタログ ページ