この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル グランドの製品タイプ  ケーブル導入口プレート

  • ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル  コネクタ化されていないケーブル用

  • 防水性  はい

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  PA

  • 一次製品色  ライト グレー | 黒

寸法

  • クランピング径の範囲 (mm) 3 – 6.5 | 4 – 7 | 4 – 8.5 | 5 – 11 | 5 – 9.2 | 5 – 13

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-2

  • IP 定格  IP65 | IP66

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

関連資料

データ シート/カタログ ページ