この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 動作電圧 (VDC) 600

端子の特徴

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  ニッケルにスズめっき

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  ニッケルにスズ めっき

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電源

関連資料

データ シート/カタログ ページ