この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アクチュエータのタイプ  Lever | Pin Plunger | Roller

  • アクチュエータのスタイル  ショート ローラ | スモール レバー | ピン プランジャー | レバー、通常 | ローラ、シミュレーテッド アクチュエータ | 延長レバー

  • スイッチのスタイル  ミニチュア

  • スイッチ コネクタのタイプ  クイック コネクト端子

構成の特徴

  • 動作位置 (mm) 14.7 | 15.3 | 18.7 | 20.7

  • 動作位置 (in) .578 | .602 | .736 | .814

  • 構成(Pole-Throw)  単極 - 双投

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 10 | 16 | 20 | 26

  • 動作電圧 (VAC) 125 | 250

ボディの特徴

  • アクチュエータの向き  トップ

  • 応差の動き (mm) .4 | .45 | .5 | 1 | 1.1 | 2.1

  • 応差の動き (in) .015 | .017 | .019 | .039 | .043 | .082

  • 戻り力 (g) 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55

  • 戻り力 (oz) .176 | .246 | .317 | .352 | .388 | .493 | .529 | .705 | .74 | .881 | 1.199 | 1.234 | 1.41 | 1.587 | 1.763 | 1.94

  • アクチュエータのプロファイル  拡張

  • 製品の向き  垂直

寸法

  • 予備移動量 (mm) 1.9 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 9.3

  • 予備移動量 (in) .074 | .106 | .11 | .216 | .232 | .366

動作/用途

  • 操作力 (g) 50 | 65 | 90 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 375

  • 操作力 (oz) 1.763 | 2.292 | 3.174 | 3.51 | 3.88 | 4.232 | 5.291 | 5.64 | 5.996 | 6.17 | 6.52 | 6.701 | 7.054 | 7.23 | 7.76

その他

  • オーバートラベル (mm) 1 | 1.1 | 1.2 | 1.9

  • オーバートラベル (in) .039 | .043 | .047 | .074

関連資料

データ シート/カタログ ページ