この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  コイル極性保護ダイオード

  • 極の端子数  2 | 4

  • 接点配置  2 フォーム C DPDT-CO | 4 フォーム C 4PDT-CO

電気的特性

  • 端子の制限遮断電流 (A) 3 | 5

  • 端子の制限連続電流 (A) 3 | 5

  • 入力電圧 (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230 | 380

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 250

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 30

  • コイル電力定格 AC (VA) 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1500 | 2000

  • 入力電圧 (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1000mA @ 5VDC

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

  • 端子の制限投入電流 (A) 3 | 5

  • 端子の定格電流 (A) 3 | 5

  • コイル定格電圧 (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230

  • コイル定格電圧 (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • 端子の定格電圧 (VAC) 250

  • 端子の定格電圧 (VDC) 30

  • コイル電力定格 DC (W) .8 | .9 | 1.1

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2000

ボディの特徴

  • 一次製品色  透明

  • 製品重量 (g) 31 | 32.7

  • 製品重量 (oz) 1.09 | 1.15

  • エンクロージャのタイプ  防塵

端子の特徴

  • 端子の材質  AgNi

  • 端子のめっき  錫

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  ソケット ピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  ソケット ピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ソケット マウント

寸法

  • 製品高さ  36.5 mm [ 1.44 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  4 mm [ .157 in ]

  • 製品長さ  28 mm [ 1.102 in ]

  • 製品幅  21.5 mm [ .846 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  3 mm [ .118 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTI

  • 環境気温 (最大)  70 °C [ 158 °F ]

動作/用途

  • 耐衝撃性  100G's, 6ms

  • インジケーターのタイプ  LED

  • コイル磁気システム  無極性、単安定

  • 電流のタイプ  AC および DC

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア

実装の特徴

  • 実装方法  ボックスおよびカートン

その他

  • リレーのコメント  従来の端子配置

  • コイル電力定格のクラス (W) >.6 – ≤1 | >1 – ≤1.5

  • コイル電力定格のクラス (VA) >1.1 – ≤1.8 | ≤1.1

  • 端子電流のクラス (A) >2 – ≤5

  • 高さのクラス (メカニカル)  >33 – ≤45 mm [ >1.299 – ≤1.772 in ]

  • 長さのクラス (メカニカル)  >22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]

  • 幅のクラス (メカニカル)  >16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ