この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24

  • 列数  1 | 2 | 3 | 4 | 5

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色 | 青 | 黒

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3 | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  アクション/コンプライアント テール

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.7 mm [ .106 in ]

寸法

  • 列間スペーシング  2 mm [ .079 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

関連資料
利用できるドキュメントはありません。