この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 端子台 コネクタの種類  ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  3 | 10

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色 | 黒

  • 製品の向き  ライトアングル

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 14.5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  7.5 mm [ .295 in ]

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14 – 20 | 20 – 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – 2

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

関連資料
利用できるドキュメントはありません。