製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
電線対基板
-
挿入力タイプ
通常
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11
-
列数
1 | 2
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子の定格電流 (最大) (A)
11.8 | 12.75
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
スプリング クランプ
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持のタイプ
ロック ラッチ
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
寸法
-
列間スペーシング
11.8 mm [ .464 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
パワーおよびシグナル