この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • 極数  2 | 6 | 10

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色 | 黒

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.8 mm [ .072 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

関連資料