この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 125

  • 動作電圧 (VAC) 125

  • 動作電圧 (VAC) 125

  • 動作電圧 (VDC) 125

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色 | 青

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面の長さ  4.7 mm [ .185 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子の形状およびフォーム  丸形

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 嵌合ピンの直径  .6 mm [ .024 in ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット | 光沢

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  1 µm [ 39.37 µin ]

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  3.2 mm [ .126 in ]

  • 結線ポストとテールの直径  .6 mm [ .024 in ]

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合保持  なし

  • PCB マウント リテンション  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2 mm [ .079 in ]

  • ハウジングの材料  ナイロン 66

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .063 in ]

  • コネクタ長 (mm) 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.9

  • コネクタ長 (in) .862 | .941 | 1.02 | 1.098 | 1.177 | 1.255 | 1.334 | 1.413

  • 列間スペーシング  6.5 mm [ .256 in ]

  • コネクタ幅  11.1 mm [ .437 in ]

  • コネクタの高さ  11 mm [ .433 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105 | -30 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221 | -22 – 221

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189 | UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200

  • 実装方法  Box | Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。