この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 加圧力  標準

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  単線またはより線

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 750

  • 結線抵抗 (mΩ) 12

  • 動作電圧 (VAC) 300

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子長  20.47 mm [ .806 in ]

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子の向き  ストレート

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µm) 1.27 – 2.54 | 2.54 – 5.08

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µin) 50 – 100 | 100 – 200

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .38 | .76 | 2.54 – 5.08

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15 | 30 | 100 – 200

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn) | 金 (Au)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  錫

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) .64 – 1.37 | .91 – 1.37

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .025 – .054 | .035 – .054

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26 – 22 | 32 – 28

  • ワイヤ サイズ (mm²) .03 – .09 | .12 – .4

  • ワイヤ サイズ (CMA) 64 – 175 | 254 – 642

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189 | UL E28476

実装の特徴

  • 実装方法  バラ端子 | リールおよびボックス | 板

  • パッケージ数量  500 | 12500

関連資料
利用できるドキュメントはありません。