この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25

  • 列数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 5000

  • 誘電耐電圧 (最大) (V) 600

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 結線抵抗 (mΩ) 15

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ  5.84 mm [ .23 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 2.54 | 2.54 – 5.08

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 100 | 100 – 200

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合可能な角形ポストの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金 | 黄銅

  • PCB 端子結線面のめっき材料  はんだめっき | 錫

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • 端子の下地めっきの材料の厚さ  1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子嵌合面のめっき仕様  はんだめっき | スズ (Sn) | 金 (Au)

  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ  マット | 光沢

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) .381 | .762 | 2.54 | 2.54 – 5.08

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 15 | 30 | 100 – 200 | 100

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .64 mm [ .025 in ]

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.05 | 3.3

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .12 | .13

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  スエージされたリテンション用リード | 留め具

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めポスト

  • 嵌合調整のタイプ  ラッチ | 極性

  • 嵌合保持のタイプ  極性付きロック | 留め具

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | 熱可塑性 GF | 熱可塑性樹脂

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.57 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長 (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.18 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 32.5 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 63.5 | 66.04

  • コネクタ長 (in) .3 | .4 | .5 | .6 | .676 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6

  • コネクタの高さ (mm) 6.65 | 6.99 | 13.59

  • コネクタの高さ (in) .262 | .275 | .535

使用条件

  • ハウジングの温度定格  高

  • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

  • 使用温度範囲  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  CSA LR7189 | UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 52 | 70 | 71 | 100 | 300

  • 実装方法  Box | Reel | Tube | テープおよびリール | リールおよびボックス

関連資料
利用できるドキュメントはありません。