この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ワイヤ保護  なし

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 端子台 コネクタの種類  プラグ | ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板 | ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24

  • 列数  1 | 2

  • ワイヤ導入口の角度  180°

  • ワイヤ導入口の位置  トップ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 150 | 300

ボディの特徴

  • 一次製品色  緑 | 黒

  • レバーの色  オレンジ

  • 製品の向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のベース材質  りん青銅 | 銅 | 銅合金 | 黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4 | 8 | 10 | 15

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2 | 3.5 | 3.8

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .079 | .137 | .149

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  スプリング端子 | プッシュイン

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | PA 66

  • ピッチ (mm) 2.5 | 3.5 | 3.81 | 5 | 5.08

  • ピッチ (in) .137 | .15 | .98

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24 – 16 | 24 – 14 | 26 – 12 | 28 – 16 | 28 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – 1.3 | .08 – .52 | .2 – 1.3

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • 実装方法  Box

関連資料

データ シート/カタログ ページ