この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ | PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  フレキシブル対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | コネクタ キット

構成の特徴

  • 極数  24 | 28 | 32 | 36 | 40

  • 列数  2

  • PCB マウント向き  ライトアングル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン | リセプタクル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • PCB マウント リテンション  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1 mm [ .039 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール | テープ付きおよびリール巻き | 袋/カートン

関連資料