この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  8 | 14 | 20

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 63

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 9

  • 端子のタイプ  リセプタクル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  PPA GF30

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。