製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板 | 電線対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16
-
列数
1
-
列数
1
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
100
-
結線抵抗 (mΩ)
5
-
動作電圧 (VDC)
70
ボディの特徴
-
一次製品色
赤 | 黒
-
ケーブル出口角度 (°)
180°
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
4 | 9
-
端子のタイプ
リセプタクル
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC)
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
PPA GF30 | ポリフタルアミド
寸法
-
コネクタ長 (mm)
8.2 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.8 | 20.9 | 23.4
-
コネクタ長 (in)
.323 | .421 | .472 | .519 | .622 | .823 | .921
-
コネクタ幅
3.5 mm [ .138 in ]
-
コネクタの高さ
13.2 mm [ .519 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 | 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.22 | .35
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 190
-
実装方法
Tray | パッケージ