この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 基板対基板 | 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • 装着済みポジション数  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • スタッカブル  いいえ

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • 列数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 100

  • 接触抵抗 (mΩ) 5

  • 動作電圧 (VDC) 70

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 3.5 | 5.8

  • 端子嵌合面の長さ (in) .138 | .228

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子の形状およびフォーム  角型 | 角形

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 9

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ  .75 mm [ .029 in ]

  • PCB マウント リテンション タイプ  保持クリップ/ポスト

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ | 位置決めポスト

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ | ロック

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整のタイプ  分極溝 | 極性

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整のタイプ  分極溝 | 極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | ポリフタルアミド

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | ポリフタルアミド

寸法

  • コネクタ長 (mm) 6.77 | 6.87 | 9.31 | 9.41 | 10.58 | 10.68 | 11.85 | 11.95 | 14.39 | 14.49 | 17.03 | 19.57

  • コネクタ長 (in) .266 | .27 | .366 | .371 | .416 | .421 | .466 | .47 | .566 | .571 | .671 | .771

  • コネクタの高さ (mm) 3.5 | 7.8

  • コネクタの高さ (in) .138 | .307

  • コネクタ幅 (mm) 7 | 8.8

  • コネクタ幅 (in) .276 | .346

使用条件

  • 使用温度 (最大)  150 °C [ 302 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  DIN | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1 | 900

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | パッケージ

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。