この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント一体型 IDC コネクタ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 極数  2 | 4 | 5

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30

  • 動作電圧 (VAC) 30

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 14

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  なし

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.98 mm [ .117 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

関連資料

製品規格

作業指示書

作業指示書 (米国)