製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
ケーブル対基板 | 電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
装着済みポジション数
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件
全負荷
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 垂直 | 水平
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 垂直 | 水平
-
極数
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
列数
1
-
列数
1
電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ)
10000
-
誘電耐電圧 (最大) (Vrms)
500
端子の特徴
-
端子嵌合面の長さ
2.5 mm [ .098 in ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子レイアウト
インライン
-
端子の形状およびフォーム
角形
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のタイプ
タブ | ピン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 12
-
端子のタイプ
タブ | ピン
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
取り付け調整機能の長さ
.75 mm [ .029 in ]
-
嵌合保持
あり
-
PCB マウント アラインメント タイプ
ペグ
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持のタイプ
フリクション ロック | ラッチ
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
ハウジングの特徴
-
嵌合エントリの位置
サイド | トップ
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
Liquid Crystal Polymer (LCP)
-
ハウジングの材料
Liquid Crystal Polymer (LCP)
寸法
-
コネクタ長 (mm)
7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
コネクタ長 (in)
.3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8
-
PCB からのプロファイル高さ (mm)
2.98 | 6.1
-
PCB からのプロファイル高さ (in)
.117 | .24
-
コネクタの高さ (mm)
2.98 | 6.1
-
コネクタの高さ (in)
.117 | .24
-
コネクタ幅 (mm)
7 | 7.2
-
コネクタ幅 (in)
.276 | .283
使用条件
-
使用温度 (最大)
150 °C [ 302 °F ]
-
使用温度範囲
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴
カバーの着脱
-
回路用途
パワーおよびシグナル
業界スタンダード
-
業界標準
IEC
-
認証/規格製品に適合
DIN | UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ リール径
330 mm [ 12.99 in ]
-
パッケージ数量
650 | 1000
-
実装方法
Reel | テープおよびリール
-
実装方法
Reel | テープおよびリール