この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • 列数  1

  • 列数  1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品色 

  • ケーブル出口角度 (°) 90° | 180°

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8.7

  • 端子のタイプ  リセプタクル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  フリクション ロック | ポジティブ ロック | ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  LCP GF30 | Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ハウジングの材料  LCP GF30 | Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • コネクタ長 (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • コネクタ幅  3 mm [ .118 in ]

  • コネクタの高さ (mm) 9.2 | 11.4

  • コネクタの高さ (in) .362 | .449

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 | 26 – 24 | 26 – 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .15 – .2 | .35

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  105 | 119 | 144 | 168 | 180 | 210 | 238 | 280

  • 実装方法  Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。