この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 電線対電線

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 4

  • 列数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 10000

  • 結線抵抗 (mΩ) 25

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 8.7

  • 端子のタイプ  タブ | ピン

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合保持  なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .35 | 1.07

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  210 | 280

  • 実装方法  Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。