この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • 装着済みポジション数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • 列数  1

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 10000

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面の長さ  2.2 mm [ .087 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • 端子の形状およびフォーム  角形

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5.8 | 6.1 | 8 | 8.7

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ  .75 mm [ .029 in ]

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持のタイプ  フリクション ロック

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  なし

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • コネクタ長 (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • コネクタ幅 (mm) 7 | 7.2

  • コネクタ幅 (in) .276 | .283

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 3.48 | 6.1

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .137 | .24

  • コネクタの高さ (mm) 3.48 | 6.1

  • コネクタの高さ (in) .137 | .24

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 257 | 302

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 業界標準  IEC

  • 認証/規格製品に適合  DIN | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ リール径  330 mm [ 12.99 in ]

  • パッケージ数量  650 | 1000

  • 実装方法  テープおよびリール

関連資料
利用できるドキュメントはありません。