製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
列数
1
端子の特徴
-
端子レイアウト
インライン
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
8.7
-
端子のタイプ
リセプタクル
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
絶縁変位 (IDC) | 絶縁変位 (IDC) 標準
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
嵌合調整のタイプ
分極溝
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
ポジティブ ロック | ラッチ
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
LCP GF30 | Liquid Crystal Polymer (LCP)
寸法
-
コネクタ長 (mm)
7.62 | 8.89 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
コネクタ長 (in)
.3 | .35 | .5 | .6 | .7 | .8
-
コネクタの高さ
11.4 mm [ .449 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.35
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
105 | 119 | 140 | 168 | 180 | 210 | 238 | 280
-
実装方法
Tray