製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント リセプタクル
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント リセプタクル
-
接続タイプ
ケーブル対基板 | 基板対基板 | 電線対基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
ヘッダーのタイプ
完全にシュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
列数
2 | 4 | 6
-
装着済みポジション数
2 | 4 | 6
-
スタッカブル
いいえ
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件
全負荷
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 水平
-
PCB マウント向き
ライトアングル | 水平
-
極数
2 | 3 | 4 | 6
-
列数
1
-
列数
1
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子レイアウト
インライン
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3.7 | 4.3 | 4.8
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
-
PCB に対する結線方法
サーフェス マウント
機械的アタッチメント
-
取り付け調整機能の長さ
.75 mm [ .029 in ]
-
嵌合保持
あり
-
PCB マウント アラインメント タイプ
ペグ
-
嵌合保持のタイプ
フリクション ロック | ロック ラッチ
-
嵌合保持
あり
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
ハウジングの特徴
-
嵌合エントリの位置
サイド
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
-
ハウジングの材料
Liquid Crystal Polymer (LCP)
-
ハウジングの材料
Liquid Crystal Polymer (LCP)
寸法
-
コネクタ長 (mm)
7.62 | 10.16 | 12.7
-
コネクタ長 (in)
.3 | .4 | .5
-
PCB からのプロファイル高さ
3.01 mm [ .119 in ]
-
コネクタの高さ
3.01 mm [ .119 in ]
-
コネクタ幅
11.1 mm [ .437 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 125 | -50 – 125 | -40 – 125
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 257 | -58 – 257 | -40 – 257
業界スタンダード
-
業界標準
IEC
-
認証/規格製品に適合
DIN | UL
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
実装の特徴
-
パッケージ リール径
330 mm [ 12.99 in ]
-
パッケージ数量
850
-
実装方法
Reel | テープおよびリール
-
実装方法
Reel | テープおよびリール