この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 6

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  2 | 5 | 6

  • 列数  1

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ | 黒

  • 一次製品色  オレンジ | 黒

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  インライン

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 4.1 | 6.4

  • 端子嵌合面の長さ (in) .161 | .252

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ | 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ | 金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

  • 端子のタイプ  ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めポスト

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

ハウジングの特徴

  • ピッチ  6.2 mm [ .244 in ]

  • ハウジングの材料  PA 66 | ポリフタルアミド

寸法

  • コネクタ長 (mm) 17 | 35.56 | 41.8

  • コネクタ長 (in) .669 | 1.4 | 1.646

  • コネクタの高さ  5.1 mm [ .201 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大)  150 °C [ 302 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  テープおよびリール

  • 実装方法  テープおよびリール

関連資料
利用できるドキュメントはありません。