製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
PCB コネクタのタイプ
PCB マウント ヘッダ
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
PCB マウント向き
水平
-
極数
6 | 8 | 10 | 12
-
列数
1 | 2
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
X | XX | XY | Y
-
一次製品色
オレンジ
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子レイアウト
インライン | マトリックス
-
端子のベース材質
銅合金
-
端子嵌合面のめっき仕様
ニッケルにスズめっき
-
端子のタイプ
ピン | ブレード
-
端子の定格電流 (最大) (A)
3
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ
はんだテール
-
PCB マウント アラインメント タイプ
ペグ
-
嵌合保持のタイプ
ラッチ
-
PCB マウント アラインメント
あり
-
嵌合保持
あり
-
PCB マウント リテンション
あり | なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ボード マウント
-
嵌合調整
あり
ハウジングの特徴
-
ピッチ
3.5 mm [ .138 in ]
-
ハウジングの材料
熱可塑性ポリエステル GF
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.57 mm [ .062 in ]
-
コネクタ長 (mm)
28.9 | 32.4 | 39.4
-
コネクタ長 (in)
1.138 | 1.276 | 1.55
-
列間スペーシング
7.75 mm [ .305 in ]
-
コネクタ幅 (mm)
18.85 | 27.65
-
コネクタ幅 (in)
.742 | 1.088
-
コネクタの高さ (mm)
8.3 | 16.05
-
コネクタの高さ (in)
.327 | .632
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
業界スタンダード
-
IP 定格
IP20
-
UL 定格
認定
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0