この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 挿入力タイプ  通常

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  5 | 6 | 8

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 1000

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  X | Y

  • 一次製品色  オレンジ

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  ニッケルにスズめっき

  • ハウジング内部での端子保持  あり

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  TPA (ダブルロックプレート)

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  3.5 mm [ .138 in ]

  • ハウジングの材料  熱可塑性ポリエステル GF

寸法

  • コネクタ長 (mm) 28.9 | 32.4 | 39.4

  • コネクタ長 (in) 1.138 | 1.276 | 1.55

  • コネクタ幅  18.83 mm [ .741 in ]

  • コネクタの高さ  7.25 mm [ .285 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

関連資料
利用できるドキュメントはありません。