この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  単線またはより線

  • 防水性  いいえ

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 1000

端子の特徴

  • 端子長  13.08 mm [ .515 in ]

  • バレルのタイプ  Open

  • 端子の形状およびフォーム  角型

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au) | 金フラッシュめっき

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  金 | 錫

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子サイズ  .62mm

  • 端子のベース材質  銅ニッケル シリコン | 銅合金

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 12

  • 端子の向き  ストレート

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロック フック

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 20 | 20 – 22 | 24 – 26

  • ワイヤ サイズ (mm²) .25 – .14 | .5 – .35 | .51 – .32 | .52 – .34 | .75 – .5

  • ワイヤ サイズ (CMA) 404 | 1022

  • 適合する絶縁直径範囲  1.5 mm [ .059 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302 | -40 – 302 | -40 – 300

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • パッケージ数量  500 | 10000

  • 実装方法  Reel | 板

関連資料
利用できるドキュメントはありません。