この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 基板対基板 | 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

  • 装着済みポジション数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • スタッカブル  いいえ | はい

  • スタッキング構成  スタック スルー

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • 列数  1 | 2

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (Vrms) 500

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 100 | 10000

ボディの特徴

  • 一次製品色  緑 | 自然色 | 赤 | 青 | 黒

  • 一次製品色  緑 | 自然色 | 赤 | 青 | 黒

端子の特徴

  • 端子サイズ  .63mm | .64mm

  • 端子嵌合面の長さ  4.1 mm [ .161 in ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  ニッケルにスズめっき | 錫

  • 端子レイアウト  インライン | マトリックス

  • 端子の形状およびフォーム  角型 | 角形

  • PCB 端子結線面のめっき材料  ニッケルにスズめっき | 錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ | 金 (Au) | 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき | 金フラッシュめっき

  • 端子のタイプ  タブ | ピン | ブレード

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ | 金 (Au) | 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき | 金フラッシュめっき

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 10 | 11.1 | 11.8 | 12 | 12.7 | 13 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 16.8 | 17

  • 端子のタイプ  タブ | ピン | ブレード

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ (mm) .7 | .75

  • 取り付け調整機能の長さ (in) .028 | .029

  • PCB マウント リテンション タイプ  取り付けねじ

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ | 位置決めポスト

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ | ロック

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  LCP GF30 | Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ハウジングの材料  LCP GF30 | Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.74 | 26.78 | 31.86

  • コネクタ長 (in) .454 | .554 | .654 | .754 | .854 | 1.053 | 1.054 | 1.254

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 5.05 | 9.4

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .199 | .37

  • コネクタの高さ (mm) 5.05 | 5.8 | 7.99 | 9.4

  • コネクタの高さ (in) .199 | .228 | .314 | .37

  • コネクタ幅 (mm) 7.2 | 7.94 | 8.89 | 8.9 | 13.7

  • コネクタ幅 (in) .283 | .313 | .35 | .539

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 105 | 125 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 221 | 257 | 302

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150 | -55 – 125 | -40 – 125 | -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302 | -67 – 257 | -40 – 257 | -40 – 221

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 業界標準  IEC

  • 認証/規格製品に適合  DIN | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ リール径  330 mm [ 12.99 in ]

  • パッケージ数量  1 | 320 | 380 | 440

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | パッケージ

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。