この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ | コネクタ キット | ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング | リセプタクル

  • 接続タイプ  ケーブル対基板 | 電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • 列数  1 | 2

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 結線抵抗 (mΩ) 20

  • 動作電圧 (VDC) 36

ボディの特徴

  • 一次製品色  緑 | 赤 | 青 | 黒

  • 一次製品色  緑 | 赤 | 青 | 黒

端子の特徴

  • 端子レイアウト  インライン | マトリックス

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 12

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  ロッキング ランス | 圧着はめ込み

  • 嵌合保持のタイプ  ラッチ | ロック

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • ハウジングの材料  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • ハウジングの材料  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

寸法

  • コネクタ長 (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.78 | 31.86

  • コネクタ長 (in) .45 | .454 | .55 | .554 | .645 | .65 | .75 | .85 | 1.05 | 1.054 | 1.25 | 1.254

  • コネクタの高さ (mm) 5.55 | 9.14

  • コネクタの高さ (in) .218 | .35

  • 列間スペーシング (mm) 1.27 | 2.54

  • 列間スペーシング (in) .05 | .1

  • 列間スペーシング (mm) 1.27 | 2.54

  • 列間スペーシング (in) .05 | .1

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302 | -40 – 302

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  45 | 63 | 77 | 80 | 98 | 112 | 126 | 154 | 180 | 182 | 500

  • 実装方法  Bag | Tray | パッケージ

  • 実装方法  Bag | Tray | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。