この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 挿入力タイプ  通常

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  12 | 26 | 50 | 68 | 80

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 10

  • 動作電圧 (VDC) 10

ボディの特徴

  • 一次製品色 

端子の特徴

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .91 | .98 | 1.23

  • 端子のタイプ  リセプタクル

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  合わせ面との一体化

  • 嵌合保持のタイプ  ロック ラッチ

  • 嵌合保持  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 12.69 | 21.58 | 38.88 | 50.31 | 57.93

  • コネクタ長 (in) .499 | .849 | 1.53 | 1.98 | 2.28

  • 列間スペーシング  1.27 mm [ .05 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • ハロゲンフリー  いいえ

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  IEC

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

関連資料

データ シート/カタログ ページ