この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ | PCB マウント リセプタクル

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ | PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板 | 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き | 部分的にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板 | フレキシブル プリント回路 (FPC)

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き | 部分的にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 40

  • 装着済みポジション数  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • スタッカブル  いいえ | はい

  • スタッキング構成  スタック スルー

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直 | 水平

  • 極数  12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 68 | 80

  • 列数  2 | 6

  • 基板対基板接続による構成  Mezzanine (Stacking) | コプラナー | パラレル | 垂直

  • 列数  2 | 6

電気的特性

  • 誘電耐電圧 (最大) (Vrms) 500

  • 接触抵抗 (mΩ) 25

  • 誘電耐電圧 (最大) (VACrms) 500

  • 動作電圧 (VDC) 10

ボディの特徴

  • コネクタ プロファイル  低 | 標準 | 高

  • 一次製品色  青 | 黒

  • 一次製品色  青 | 黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 3.25 | 4

  • 端子嵌合面の長さ (in) .128 | .157

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 4 – 6

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 100 – 150 | 100 – 157.48 | 157.48 – 236.22

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合タブ厚  .3 mm [ .012 in ]

  • 端子のベース材質  銅合金

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 嵌合タブ幅  .42 mm [ .016 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム | 角形

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケル | 金 (Au)

  • 端子のタイプ  ソケット | タブ | ピン | リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  パラジウム ニッケル | 金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1 | 1.1 | 1.23 | 1.3 | 1.6 | 1.7

  • 端子のタイプ  ソケット | タブ | ピン | リセプタクル

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  4 mm [ .158 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ  .75 mm [ .029 in ]

  • PCB マウント リテンション タイプ  位置ペグ

  • PCB マウント アラインメント タイプ  ペグ | 位置決めポスト

  • 嵌合保持のタイプ  フリクション ロック | ロック

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント アラインメント  あり | なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 12.7 | 15.24 | 17.78 | 21.6 | 25.4 | 30.48 | 36.83 | 48.26 | 55.88

  • コネクタ長 (in) .5 | .6 | .7 | .85 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.9 | 2.2

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 3.85 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .151 | .152 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • コネクタの高さ (mm) 3.85 | 4.2 | 4.25 | 6.25 | 6.75 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 13.65

  • コネクタの高さ (in) .151 | .152 | .165 | .167 | .246 | .266 | .325 | .356 | .388 | .537

  • コネクタ幅 (mm) 6.25 | 7 | 7.2 | 9.6 | 9.8 | 10

  • コネクタ幅 (in) .275 | .276 | .283 | .378 | .394

  • 列間スペーシング  1.27 mm [ .05 in ]

  • スタックの高さ (mm) 1.75 | 3.25 | 4.85 | 6.25 | 9.05 | 13.65

  • スタックの高さ (in) .069 | .128 | .191 | .246 | .356 | .537

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125 | -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -87 – 257 | -67 – 257 | -40 – 257

動作/用途

  • シールド処理済み  いいえ

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • 業界標準  IEC | ISO

  • 認可規格製品に適合  UL | UL E84703

  • 認証/規格製品に適合  DIN | IEC | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ リール径 (mm) 300 | 330

  • パッケージ リール径 (in) 12.99

  • パッケージ数量  160 | 170 | 250 | 280 | 560

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | テープ付きおよびリール巻き

  • 実装方法  Reel | テープおよびリール | テープ付きおよびリール巻き

関連資料

データ シート/カタログ ページ