この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ | PCB マウント リセプタクル

  • PCB コネクタのタイプ  PCB マウント ヘッダ | PCB マウント リセプタクル

  • 接続タイプ  基板対基板 | 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • 列数  13 | 16 | 19 | 22 | 25

  • 装着済みポジション数  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • スタッカブル  いいえ | はい

  • スタッキング構成  スタック スルー

  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件  全負荷

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • 列数  2 | 7

  • 基板対基板接続による構成  Mezzanine (Stacking) | コプラナー | 垂直

  • 列数  2 | 7

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 10000

  • 誘電耐電圧 (最大) (Vrms) 500

  • インピーダンス (Ω) 100

  • 接触抵抗 (mΩ) 4

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 25

ボディの特徴

  • コネクタ プロファイル  標準

  • 一次製品色  黒

  • 一次製品色  黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面の長さ (mm) 2.4 | 2.9

  • 端子嵌合面の長さ (in) .095 | .114

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µm) 2 – 6 | 4 – 6

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ (µin) 78.74 – 236.22 | 157.48 – 236.22

  • 端子のベース材質  銅合金

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

  • 端子レイアウト  マトリックス

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム | 角形

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン | リセプタクル

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .9 | 1

  • 端子のタイプ  ピン | リセプタクル

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 1.2 | 1.25 | 2.4 | 2.9

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .047 | .049 | .094 | .114

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • 取り付け調整機能の長さ (mm) .65 | .7 | .75

  • 取り付け調整機能の長さ (in) .025 | .028 | .029

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント アラインメント タイプ  位置決めポスト

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整のタイプ  Blindmate | 分極リブ | 極性

  • PCB マウント アラインメント  あり

  • 嵌合調整のタイプ  Blindmate | 分極リブ | 極性

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

  • PCB マウント リテンション  あり | なし

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド | トップ

  • ピッチ  1 mm [ .039 in ]

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP)

寸法

  • コネクタ長 (mm) 14 | 14.95 | 15.4 | 15.55 | 16.95 | 18.4 | 19.95 | 20.95 | 21.4 | 22.95 | 25.95 | 26.55 | 26.95 | 27 | 27.4 | 28.95

  • コネクタ長 (in) .551 | .588 | .606 | .612 | .667 | .724 | .785 | .825 | .843 | .903 | 1.022 | 1.045 | 1.061 | 1.063 | 1.079 | 1.139

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .189 | .207 | .211 | .212 | .226 | .228 | .307 | .386 | .504 | .541 | .543

  • コネクタの高さ (mm) 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 5.85 | 6.3 | 6.75 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • コネクタの高さ (in) .15 | .173 | .189 | .207 | .211 | .213 | .226 | .228 | .23 | .248 | .266 | .307 | .386 | .409 | .449 | .504 | .541 | .543

  • コネクタ幅 (mm) 5.5 | 5.85 | 6.75 | 8.8

  • コネクタ幅 (in) .217 | .23 | .266 | .346

  • 列間スペーシング (mm) 1.25 | 1.5

  • 列間スペーシング (in) .049 | .059

  • スタックの高さ (mm) 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10

  • スタックの高さ (in) .039 | .079 | .157 | .236 | .315 | .354 | .394

  • 列間スペーシング (mm) 1.25 | 1.5

  • 列間スペーシング (in) .049 | .059

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  カバーの着脱

  • シールド処理済み  いいえ | はい

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル | 電力、信号、および高速データ | 高速データ

業界スタンダード

  • 業界標準  IEC

  • 認可規格製品に適合  UL | UL E84703

  • 認証/規格製品に適合  DIN | IEC | UL

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ リール径  330 mm [ 12.99 in ]

  • パッケージ数量  170 | 220 | 240 | 260 | 400 | 500

  • 実装方法  テープおよびリール

  • 実装方法  テープおよびリール

関連資料
利用できるドキュメントはありません。